Philips Specialanpassade LED-lysrör

Ny generation av specialanpassade LED-lysrör

Produkter

MAS LEDtube DC72-110V 1200mm 18W 840 T5
MAS LEDtube DC72-110V 1200mm 18W 840 T5
929004432402
MAS LEDtube DC72-110V 1500mm 22W 840 T5
MAS LEDtube DC72-110V 1500mm 22W 840 T5
929004432502
MAS LEDtube DC72-110V 600mm 8W 2CCT T8
MAS LEDtube DC72-110V 600mm 8W 2CCT T8
929004432702
MAS LEDtube DC72-110V 1200mm 18W 830 T5
MAS LEDtube DC72-110V 1200mm 18W 830 T5
929004438702
MAS LEDtube DC72-110V 1500mm 22W 830 T5
MAS LEDtube DC72-110V 1500mm 22W 830 T5
929004438802

Information om produktfamilj

Beskrivning

Philips specialanpassade LED-lysrör integrerar en LED-ljuskälla i den traditionella lysrörsdesignen. Denna produkt är den perfekta lösningen för byte av ljuskällor och främjar flera användningsområden: Den uppfyller allmänna belysningskrav, ger avsevärda energibesparingar och särskilda funktioner såsom Visible Light Communication.

Fördelar

  • Mycket energieffektiv

  • Konventionell formfaktor som passar i befintliga armaturer

Egenskaper

  • Lägre energiförbrukning ger sänkta driftskostnader

  • Det snabbaste och enklaste sättet att uppgradera befintliga armaturer till LED-teknik, med en helt säker produkt- och installationsprocess.

Användning

  • Hotell-, detaljhandels-, kontors- och industriella tillämpningar

Nedladdningar

Broschyrer

Produktfamiljsbroschyr
Localized commercial leaflet Specialanpassade LED-lysrör sv_SE pdf 230.5 kB

Bilder

Family-Photographs-Specialanpassade LED-lysrör
Flera tillgångar - Visuals

Mjukvaru-plugin

Family-IES-Specialanpassade LED-lysrör
Flera tillgångar - Software Plugins