Philips LEDtube, T5, DC, 1200 mm, 18 W, 28W TL5 HE, 3000 K, 2600 lm, CRI 80, 60000 h

MAS LEDtube DC72-110V 1200mm 18W 830 T5

Nytt

Produktbeskrivning

LEDtube, T5, DC, 1200 mm, 18 W, LED alternative to 28W TL5 HE, 3000 K, 2600 lm, CRI 80, 60000 h, 144 lm/W, EEL E, G5, Glas, 0 %, 1200 mm, RG0, SDCM 6, PF 1, IP20, SVM 0.0001, PstLM 0.022

Beställningsnummer: 929004438702
Hela beställningsnumret: 872110315891800

Specifikationer

Sockel
G5
Nominell livslängd
60 000 h
Driftcykel
200 000
Lighting Technology
LEDtube
Mätreferens för ljusflöde
Sphere
Garantitid
5 år

Nedladdningar

Broschyrer

Energimärkning
Energy Efficiency Label 929004438702 pdf 66.8 kB
Produktblad
Product Information Sheet pdf 176.6 kB
Produktbroschyr
Localized commercial leaflet 929004438702 sv_SE pdf 635.1 kB

Bilder

Product-Photographs-929004438702_EU
Flera tillgångar - Visuals
Product-Diagrams-929004438702_EU
Flera tillgångar - Visuals

Mjukvaru-plugin

IES
IES File - MAS LEDtube DC72-110V 1200mm 18W 830 T5 ies 8.4 kB
LDT
LDT File - MAS LEDtube DC72-110V 1200mm 18W 830 T5 ldt 5.9 kB

Övrigt

Miljövarudeklaration
EPD_HUB-EPD-Philips-COMF-7950860-Ref-929004432402 pdf 983.9 kB