Philips LEDtube, T8, DC, 600 mm, 8 W, 18W TL-D, 3000 K, 4000 K, 1200 lm, CRI 80, 60000 h

MAS LEDtube DC72-110V 600mm 8W 2CCT T8

Nytt

Produktbeskrivning

LEDtube, T8, DC, 600 mm, 8 W, LED alternative to 18W TL-D, 3000 K, 4000 K, 1200 lm, CRI 80, 60000 h, 150 lm/W, EEL D, G13, Glas, 0 %, 600 mm, RG0, SDCM 6, PF 1, IP20, SVM 0.003, PstLM 0.001

Beställningsnummer: 929004432702
Hela beställningsnumret: 872110315887100

Specifikationer

Sockel
G13
Nominell livslängd
60 000 h
Driftcykel
200 000
Lighting Technology
LEDtube
Mätreferens för ljusflöde
Sphere
Garantitid
5 år

Nedladdningar

Broschyrer

Energimärkning
Energy Efficiency Label 929004432702 pdf 66.5 kB
Produktblad
Product Information Sheet pdf 179.2 kB
Produktbroschyr
Localized commercial leaflet 929004432702 sv_SE pdf 624.8 kB

Bilder

Product-Photographs-929004432702_EU
Flera tillgångar - Visuals
Product-Diagrams-929004432702_EU
Flera tillgångar - Visuals

Mjukvaru-plugin

IES
IES File - MAS LEDtube DC72-110V 600mm 8W 2CCT T8 ies 8.4 kB
LDT
LDT File - MAS LEDtube DC72-110V 600mm 8W 2CCT T8 ldt 6.0 kB

Övrigt

Miljövarudeklaration
EPD_HUB-EPD-Philips-COMF-7950860-Ref-9290044327-02 pdf 981.7 kB