Philips LEDtube, T5, DC, 1200 mm, 18 W, 28W TL5 HE, 4000 K, 2800 lm, CRI 80, 60000 h
MAS LEDtube DC72-110V 1200mm 18W 840 T5
Produktbeskrivning
LEDtube, T5, DC, 1200 mm, 18 W, LED alternative to 28W TL5 HE, 4000 K, 2800 lm, CRI 80, 60000 h, 155 lm/W, EEL D, G5, Glas, 0 %, 1200 mm, RG0, SDCM 6, PF 1, IP20, SVM 0.0001, PstLM 0.022
Specifikationer
- Sockel
- G5
- Nominell livslängd
- 60 000 h
- Driftcykel
- 200 000
- Lighting Technology
- LEDtube
- Mätreferens för ljusflöde
- Sphere
- Garantitid
- 5 år