Philips LEDtube, T5, DC, 1500 mm, 22 W, 49W TL5 HO, 3000 K, 3300 lm, CRI 80, 60000 h
MAS LEDtube DC72-110V 1500mm 22W 830 T5
Produktbeskrivning
LEDtube, T5, DC, 1500 mm, 22 W, LED alternative to 49W TL5 HO, 3000 K, 3300 lm, CRI 80, 60000 h, 150 lm/W, EEL D, G5, Glas, 0 %, 1500 mm, RG0, SDCM 6, PF 1, IP20, SVM 0.0001, PstLM 0.045
Specifikationer
- Sockel
- G5
- Nominell livslängd
- 60 000 h
- Driftcykel
- 200 000
- Lighting Technology
- LEDtube
- Mätreferens för ljusflöde
- Sphere
- Garantitid
- 5 år