Sverige - Svenska

Philips MASTER Value LED-lysrör EM/nätspänning T8

Ger en optimal kombination av värde och prestanda

Produkter

Information om produktfamilj

Beskrivning

Professionella MASTER Value LED-lysrör är en LED-lösning med hög prestanda som passar perfekt för att ersätta T8-lysrör med EM-driftdon eller installera direkt till elnätet. Produkten ger en optimal kombination av värde och prestanda – för användning i alla allmänna belysnings-, kontor-, industri-, butiks-, hotell- och restaurangapplikationer. Den unika designen på detta LED T8-lysrör innebär bred kompatibilitet, säkerhet och snabb installation samt omedelbara energibesparingar.

Fördelar

  • Enkel eftermontering som är enkel att installera

  • Pålitlig prestanda och utmärkt värde

Egenskaper

  • Eftermontering av befintliga T8-ljuskällor på EM-don eller direkt på nätspänningen

  • > 50 % energibesparing jämfört med vanliga lysrör med upp till 160 lm/W

Användning

  • Kontor
  • Butiker
  • Industribyggnader och lagerlokaler
  • Parkering

Nedladdningar

Broschyrer

Produktfamiljsbroschyr
Localized commercial leaflet MASTER Value LED-lysrör EM/nätspänning T8 sv_SE pdf 364.0 kB

Bilder

Family-Photographs-MASTER Value LED-lysrör EM/nätspänning T8
Flera tillgångar - Visuals
Video
Learn how to install LEDtubes to Electro Magnetic ballast mp4 6.3 MB
Video
Learn how to install LEDtubes to direct mains mp4 7.9 MB
Video
Get to know Philips LED tubes mp4 19.7 MB

Mjukvaru-plugin

Family-IES-MASTER Value LED-lysrör EM/nätspänning T8
Flera tillgångar - Software Plugins