Philips MASTER Value, LEDtube, T8, EM/nätspänning, 1500 mm, 220-240 V, 20.5 W, 58W TL-D, 6500 K, 3100 lm, CRI 80, 60000 h

MAS LEDtube VLE 1500mm HO 20.5W 865 T8

Produktbeskrivning

MASTER Value, LEDtube, T8, EM/nätspänning, 1500 mm, 220-240 V, 20.5 W, LED alternative to 58W TL-D, 6500 K, 3100 lm, CRI 80, 60000 h, 151 lm/W, EEL D, G13, Glas, 1500 mm, RG0, SDCM 6, PF 0.9, IP20, SVM 0.4, PstLM 1

Beställningsnummer: 929002021902
Hela beställningsnumret: 871869964695000

Specifikationer

Sockel
G13
Nominell livslängd
60 000 h
Driftcykel
200 000
Lighting Technology
LEDtube
Mätreferens för ljusflöde
Sphere

Nedladdningar

Broschyrer

Energimärkning
Energy Efficiency Label 929002021902 pdf 67.1 kB
Produktblad
Product Information Sheet pdf 246.9 kB
Produktbroschyr
Localized commercial leaflet 929002021902 sv_SE pdf 640.8 kB

Broschyrer

Monteringsanvisningar
online QIG for 324166174411 MAS Corepro LEDtube pdf 491.8 kB

Bilder

Product-Photographs-929002021902_EU
Flera tillgångar - Visuals
Product-Diagrams-929002021902_EU
Flera tillgångar - Visuals

Mjukvaru-plugin

IES
IES File - MAS LEDtube VLE 1500mm HO 20.5W 865 T8 ies 76.0 kB

Övrigt

Miljövarudeklaration
EPD-Philips-MASTER-Value-LEDtube-EM-Mains-T8-COMF-7389584-Ref-929002998002-EPD pdf 688.0 kB