Philips MASTER Value, LEDtube, T8, EM/nätspänning, 1200 mm, 13.1 W, 15.5 W, 36W TL-D, 6500 K, 2100 lm, 2500 lm, CRI 80, 75000 h

MAS LEDtube VLE 1200mm 13.1W/15.5W 865T8

Produktbeskrivning

MASTER Value, LEDtube, T8, EM/nätspänning, 1200 mm, 13.1 W, 15.5 W, LED alternative to 36W TL-D, 6500 K, 2100 lm, 2500 lm, CRI 80, 75000 h, 161 lm/W, EEL C, G13, Glas, 0 %, RG0, SDCM 6, PF 0.9, IP20, SVM 0.4, PstLM 1

Beställningsnummer: 929004356602
Hela beställningsnumret: 872110313915300

Specifikationer

Sockel
G13
Nominell livslängd
75 000 h
Driftcykel
200 000
Lighting Technology
LEDtube
Mätreferens för ljusflöde
Sphere
Garantitid
5 år

Nedladdningar

Broschyrer

Energimärkning
Energy Efficiency Label 929004356602 pdf 69.5 kB
Produktblad
Product Information Sheet pdf 179.7 kB
Produktbroschyr
Localized commercial leaflet 929004356602 sv_SE pdf 907.3 kB

Broschyrer

Monteringsanvisningar
66357991-139078-LED-BULB-NDLR-QIG pdf 2.9 MB

Bilder

Product-Photographs-929004356602_EU
Flera tillgångar - Visuals
Product-Diagrams-929004356602_EU
Flera tillgångar - Visuals

Mjukvaru-plugin

IES
IES File - MAS LEDtube VLE 1200mm 13.1W/15.5W 865T8 IES 5.4 kB
LDT
LDT File - MAS LEDtube VLE 1200mm 13.1W/15.5W 865T8 ldt 6.0 kB

Övrigt

Miljövarudeklaration
EPD_HUB-EPD-Philips-Master-Value-LED-tube-T8-COMF-7389584-Ref-929004356502 pdf 944.6 kB