Philips MASTER Value, LEDtube, T8, EM/nätspänning, 600 mm, 220-240 V, 8 W, 18W TL-D, 4000 K, 1050 lm, CRI 80, 60000 h

MAS LEDtube VLE 600mm HO 8W 840 T8

Produktbeskrivning

MASTER Value, LEDtube, T8, EM/nätspänning, 600 mm, 220-240 V, 8 W, LED alternative to 18W TL-D, 4000 K, 1050 lm, CRI 80, 60000 h, 131 lm/W, EEL E, G13, Glas, 0 %, 600 mm, RG0, SDCM 6, PF 0.9, IP20, SVM 0.4, PstLM 1

Beställningsnummer: 929002021202
Hela beställningsnumret: 871869964681300

Specifikationer

Sockel
G13
Nominell livslängd
60 000 h
Driftcykel
200 000
Lighting Technology
LEDtube
Mätreferens för ljusflöde
Sphere
Garantitid
5 år

Nedladdningar

Broschyrer

Energimärkning
Energy Efficiency Label 929002021202 pdf 67.7 kB
Produktblad
Product Information Sheet pdf 245.4 kB
Produktbroschyr
Localized commercial leaflet 929002021202 sv_SE pdf 637.9 kB

Broschyrer

Monteringsanvisningar
online QIG for 324166174411 MAS Corepro LEDtube pdf 491.8 kB

Bilder

Product-Photographs-929002021202_EU
Flera tillgångar - Visuals
Product-Diagrams-929002021202_EU
Flera tillgångar - Visuals

Mjukvaru-plugin

IES
IES File - MAS LEDtube VLE 600mm HO 8W 840 T8 IES 3.2 kB

Övrigt

Miljövarudeklaration
EPD-Philips-MASTER-Value-LEDtube-EM-Mains-T8-COMF-7389584-Ref-929002021202-EPD pdf 681.6 kB