Var först!
Få de senaste nyheterna och uppdateringarna – prenumerera på vårt nyhetsbrev!
Belysningsexperter och ingenjörer
Systemintegratörer
Installatörer och grossister
Green Switch-kalkylator
Kundberättelser
Kontakta
Karriär
Nyheter och evenemang
Philips belysningskatalog har fått ett nytt hem!
Tillgänglig online med ledtid
Produktbroschyr pdf 906.1 kB
Monteringsanvisningar pdf 2.9 MB
Product-Photographs-929004356402_EU ZIP
Product-Diagrams-929004356402_EU ZIP
Produktbeskrivning
MASTER Value, LEDtube, T8, EM/nätspänning, 1200 mm, 13.1 W, 15.5 W, LED alternative to 36W TL-D, 3000 K, 2000 lm, 2300 lm, CRI 80, 75000 h, 148 lm/W, EEL D, G13, Glas, 0 %, RG0, SDCM 6, PF 0.9, IP20, SVM 0.4, PstLM 1
Dimension Drawing (with table) - MAS LEDtube VLE 1200mm 13.1W/15.5W 830T8
General uniform lighting - MAS LEDtube VLE 1200mm 13.1W/15.5W 830T8
Light Distribution Diagram - MAS LEDtube VLE 1200mm 13.1W/15.5W 830T8
Spectral Power Distribution Colour - MAS LEDtube VLE 1200mm 13.1W/15.5W 830T8
LifetimeVsTc
Lumen Maintenance Diagram - MAS LEDtube VLE 1200mm 13.1W/15.5W 830T8
LEDtube-75K-5575-FailureRate-LED
Life Expectancy Diagram