Philips MASTER Glass LED bulbs

För bästa prestanda och hållbarhet

Produkter

MAS LEDBulb DT3.4-40W E27 CRI95A60CL G
MAS LEDBulb DT3.4-40W E27 CRI95A60CL G
929003798502
MAS LEDBulbDT5.9-60W E27 CRI95A60CL G
MAS LEDBulbDT5.9-60W E27 CRI95A60CL G
929003798682
MAS LEDBulb DT7.2-75W E27 CRI95A60CL G
MAS LEDBulb DT7.2-75W E27 CRI95A60CL G
929003798702
MAS LEDBulbDT10.5-100W E27 CRI95A60CLG
MAS LEDBulbDT10.5-100W E27 CRI95A60CLG
929003798802
MAS LEDBulbDT3.4 -40W E27 CRI95 A60 FR G
MAS LEDBulbDT3.4 -40W E27 CRI95 A60 FR G
929003798902
MAS LEDBulb DT5.9-60W E27 CRI95 A60 FR G
MAS LEDBulb DT5.9-60W E27 CRI95 A60 FR G
929003799002
MAS LEDBulb DT7.2-75W E27 CRI95 A60 FR G
MAS LEDBulb DT7.2-75W E27 CRI95 A60 FR G
929003799102
MAS LEDBulb DT10.5-100W E27 CRI95A60FR G
MAS LEDBulb DT10.5-100W E27 CRI95A60FR G
929003799202

Information om produktfamilj

Beskrivning

MASTER glödlampor med klassisk design kombinerar de välkända formerna hos LED-glödlampor med fördelarna med LED-teknikens långa livslängd. LED-lamporna i glas ger utmärkt ljuskvalitet och är perfekta för att skapa en mysig atmosfär för kunder. MASTER-glaslampor kan dimras för olika ljusstyrka och färgtemperaturer. De ger även betydande energibesparingar med 30 % lägre energiförbrukning jämfört med vanliga LED-lampor. Med en livslängd på 25 000 timmar minskar dessa dimbara LED-glaslampor även underhållskostnaderna.

Fördelar

  • Sparar 30 % energi jämfört med standard Philips LED-lampor

  • Mycket lång livslängd som minskar behovet av lampbyten

Egenskaper

  • Klassisk design med klassiska former

  • Perfekt passform och ytbehandling i hög kvalitet

Användning

  • Hem
  • Hotell och restaurang

Nedladdningar

Broschyrer

Produktfamiljsbroschyr
Localized commercial leaflet MASTER Glass LED bulbs sv_SE pdf 335.9 kB

Bilder

Family-Photographs-MASTER Glass LED bulbs
Flera tillgångar - Visuals
Video
LED Glass Bulbs mp4 188.0 MB

Mjukvaru-plugin

Family-IES-MASTER Glass LED bulbs
Flera tillgångar - Software Plugins