Philips LEDbulb, A60, 75 W, E27, 2200 K, 2700 K, 1055 lm, CRI 95, 25000 h, Glas

MAS LEDBulb DT7.2-75W E27 CRI95A60CL G

Produktbeskrivning

LEDbulb, A60, 75 W, E27, 2200 K, 2700 K, 1055 lm, CRI 95, 25000 h, Glas, 146 lm/W, EEL D, PF 0.6, RG1, IP20, SVM 0.4, PstLM 0.9

Beställningsnummer: 929003798702
Hela beställningsnumret: 872016931099500

Specifikationer

Sockel
E27
Nominell livslängd
25 000 h
Driftcykel
20 000
Lighting Technology
LEDbulb
Mätreferens för ljusflöde
Sphere
Garantitid
5 år

Nedladdningar

Broschyrer

Energimärkning
Energy Efficiency Label 929003798702 pdf 67.2 kB
Produktblad
Product Information Sheet pdf 178.4 kB
Broschyr
PHL mains voltage LED lamp EU dimmer compatibility list professional pdf 1.8 MB
Produktbroschyr
Localized commercial leaflet 929003798702 sv_SE pdf 582.7 kB

Bilder

Product-Photographs-929003798702_EU
Flera tillgångar - Visuals
Product-Diagrams-929003798702_EU
Flera tillgångar - Visuals

Mjukvaru-plugin

IES
IES File - MAS LEDBulb DT7.2-75W E27 CRI95A60CL G IES 2.7 kB

Övrigt

Miljövarudeklaration
EPD-Philips-MASTER-Glass-LED-bulbs-COMF-8793318-Ref-929003798602 pdf 775.1 kB