Philips LEDbulb, A60, 100 W, E27, 2200 K, 2700 K, 1521 lm, CRI 95, 25000 h, Glas

MAS LEDBulbDT10.5-100W E27 CRI95A60CLG

Produktbeskrivning

LEDbulb, A60, 100 W, E27, 2200 K, 2700 K, 1521 lm, CRI 95, 25000 h, Glas, 144 lm/W, EEL D, PF 0.9, RG1, IP20, SVM 0.4, PstLM 0.9

Beställningsnummer: 929003798802
Hela beställningsnumret: 872016931101500

Specifikationer

Sockel
E27
Nominell livslängd
25 000 h
Driftcykel
20 000
Lighting Technology
LEDbulb
Mätreferens för ljusflöde
Sphere
Garantitid
5 år

Nedladdningar

Broschyrer

Energimärkning
Energy Efficiency Label 929003798802 pdf 66.3 kB
Produktblad
Product Information Sheet pdf 177.4 kB
Broschyr
PHL mains voltage LED lamp EU dimmer compatibility list professional pdf 1.8 MB
Produktbroschyr
Localized commercial leaflet 929003798802 sv_SE pdf 584.3 kB

Bilder

Product-Photographs-929003798802_EU
Flera tillgångar - Visuals
Product-Diagrams-929003798802_EU
Flera tillgångar - Visuals

Mjukvaru-plugin

IES
IES File - MAS LEDBulbDT10.5-100W E27 CRI95A60CLG IES 2.8 kB

Övrigt

Miljövarudeklaration
EPD-Philips-MASTER-Glass-LED-bulbs-COMF-8793318-Ref-929003798602 pdf 775.1 kB