Philips LEDbulb, A60, 60 W, E27, 2200 K, 2700 K, 806 lm, CRI 95, 25000 h, Glas

MAS LEDBulb DT5.9-60W E27 CRI95 A60 FR G

Produktbeskrivning

LEDbulb, A60, 60 W, E27, 2200 K, 2700 K, 806 lm, CRI 95, 25000 h, Glas, 136 lm/W, EEL D, PF 0.6, RG1, IP20, SVM 0.4, PstLM 0.9

Beställningsnummer: 929003799002
Hela beställningsnumret: 872016931105300

Specifikationer

Sockel
E27
Nominell livslängd
25 000 h
Driftcykel
20 000
Lighting Technology
LEDbulb
Mätreferens för ljusflöde
Sphere
Garantitid
5 år

Nedladdningar

Broschyrer

Energimärkning
Energy Efficiency Label 929003799002 pdf 66.6 kB
Produktblad
Product Information Sheet pdf 177.0 kB
Broschyr
PHL mains voltage LED lamp EU dimmer compatibility list professional pdf 1.8 MB
Produktbroschyr
Localized commercial leaflet 929003799002 sv_SE pdf 563.2 kB

Bilder

Product-Photographs-929003799002_EU
Flera tillgångar - Visuals
Product-Diagrams-929003799002_EU
Flera tillgångar - Visuals

Mjukvaru-plugin

IES
IES File - MAS LEDBulb DT5.9-60W E27 CRI95 A60 FR G IES 2.9 kB

Övrigt

Miljövarudeklaration
EPD-Philips-MASTER-Glass-LED-bulbs-COMF-8793318-Ref-929003798602 pdf 775.1 kB