Philips Master - LED HID HPL

Den bästa LED-lösningen för ersättning av befintliga urladdningslampor (HID)

Produkter

Information om produktfamilj

Beskrivning

Philips TrueForce Core LED-ljuskällor för stadsmiljö ger en enkel LED-lösning med kort återbetalningstid för ersättning av urladdningslampor (HID). Övergången från HID till LED ger högre energieffektivitet och hållbarhet samt omedelbara besparingar till en låg investeringskostnad. Med rätt ljusfördelning och storlek på ljuskällan kan du lätt ersätta TrueForce Core LED-ljuskällor för stadsmiljö och förbikoppla det befintliga drivdonet samtidigt som du förbättrar belysningskvaliteten.

Fördelar

  • Kostnadsbesparing med kort återbetalningstid

  • Låg investeringskostnad

Egenskaper

  • Ljuskällor med hög energieffektivitet

  • Lång livslängd på 50 000 timmar

Användning

  • Parkeringsgarage
  • Parker och torg
  • Vägar och gator

Varning och säkerhet

  • Se installationsguiden eller kontakta en Philips Lighting-representant för att få kopplingsschema och instruktioner.

Nedladdningar

Broschyrer

Produktfamiljsbroschyr
Localized commercial leaflet Master - LED HID HPL sv_SE pdf 226.1 kB

Bilder

Family-Photographs-Master - LED HID HPL
Flera tillgångar - Visuals
Förpackningsbild
Packaging Image tif 17.4 MB

Mjukvaru-plugin

Family-IES-Master - LED HID HPL
Flera tillgångar - Software Plugins