Philips MASTER, LED HPL, Oval, Endast elnät, 19 W, HPL 80W, SON 50W, E27, 4000 K, 3100 lm, CRI 80, 50000 h

MAS LED HPL M 3Klm 19W 840 E27 FR G

Produktbeskrivning

MASTER, LED HPL, Oval, Endast elnät, 19 W, LED alternative to HPL 80W, SON 50W, E27, 4000 K, 3100 lm, CRI 80, 50000 h, 163 lm/W, EEL C, PF 0.9, Glas, RG0, IP65, SVM 2, PstLM 1

Beställningsnummer: 929003530802
Hela beställningsnumret: 871951445195700

Specifikationer

Sockel
E27
Nominell livslängd
50 000 h
Driftcykel
50 000
Lighting Technology
LED HPL
Mätreferens för ljusflöde
Sphere
Garantitid
5 år

Nedladdningar

Broschyrer

Energimärkning
Energy Efficiency Label 929003530802 pdf 69.1 kB
Produktblad
Product Information Sheet pdf 161.4 kB
Broschyr
PHL LED HID EU compatibility list professional pdf 583.6 kB
Produktbroschyr
Localized commercial leaflet 929003530802 sv_SE pdf 561.2 kB

Broschyrer

Försäkran om överensstämmelse
Declaration of conformity - MAS LED HPL M 3Klm 19W 840 E27 FR G pdf 297.5 kB
Monteringsanvisningar
Installation instructions pdf 557.4 kB

Bilder

Product-Photographs-929003530802_EU
Flera tillgångar - Visuals
Product-Diagrams-929003530802_EU
Flera tillgångar - Visuals

Mjukvaru-plugin

IES
IES File - MAS LED HPL M 3Klm 19W 840 E27 FR G IES 2.9 kB

Övrigt

Miljövarudeklaration
EPD-Philips-MASTER-LED HID HPL-COMF-7165331-Ref-929003530902 pdf 694.3 kB