Philips MASTER, LED HPL, Oval, Endast elnät, 33.5 W, HPL 200W, SON 100W, E40, 4000 K, 6000 lm, CRI 80, 50000 h

MAS LED HPL M 6Klm 33.5W 840 E40 FR G

Produktbeskrivning

MASTER, LED HPL, Oval, Endast elnät, 33.5 W, LED alternative to HPL 200W, SON 100W, E40, 4000 K, 6000 lm, CRI 80, 50000 h, 179 lm/W, EEL C, PF 0.9, Glas, RG0, IP65, SVM 1.6, PstLM 1

Beställningsnummer: 929003531402
Hela beställningsnumret: 871951445207700

Specifikationer

Sockel
E40
Nominell livslängd
50 000 h
Driftcykel
50 000
Lighting Technology
LED HPL
Mätreferens för ljusflöde
Sphere
Garantitid
5 år

Nedladdningar

Broschyrer

Energimärkning
Energy Efficiency Label 929003531402 pdf 67.7 kB
Produktblad
Product Information Sheet pdf 166.2 kB
Broschyr
PHL LED HID EU compatibility list professional pdf 583.6 kB
Produktbroschyr
Localized commercial leaflet 929003531402 sv_SE pdf 571.6 kB

Broschyrer

Försäkran om överensstämmelse
Declaration of conformity - MAS LED HPL M 6Klm 33.5W 840 E40 FR G pdf 297.5 kB
Monteringsanvisningar
Installation instructions pdf 557.4 kB

Bilder

Product-Photographs-929003531402_EU
Flera tillgångar - Visuals
Product-Diagrams-929003531402_EU
Flera tillgångar - Visuals

Mjukvaru-plugin

IES
IES File - MAS LED HPL M 6Klm 33.5W 840 E40 FR G IES 2.9 kB

Övrigt

Miljövarudeklaration
EPD-Philips-MASTER-LED HID HPL-COMF-7165331-Ref-929003530902 pdf 694.3 kB