Philips MASTER, LED HPL, Oval, Endast elnät, 24 W, HPL 125W, SON 70W, E27, 4000 K, 4000 lm, CRI 80, 50000 h

MAS LED HPL M 4Klm 24W 840 E27 FR G

Produktbeskrivning

MASTER, LED HPL, Oval, Endast elnät, 24 W, LED alternative to HPL 125W, SON 70W, E27, 4000 K, 4000 lm, CRI 80, 50000 h, 166 lm/W, EEL C, PF 0.9, Glas, RG0, IP65, SVM 1.6, PstLM 1

Beställningsnummer: 929003531002
Hela beställningsnumret: 871951445199500

Specifikationer

Sockel
E27
Nominell livslängd
50 000 h
Driftcykel
50 000
Lighting Technology
LED HPL
Mätreferens för ljusflöde
Sphere
Garantitid
5 år

Nedladdningar

Broschyrer

Energimärkning
Energy Efficiency Label 929003531002 pdf 68.1 kB
Produktblad
Product Information Sheet pdf 166.1 kB
Broschyr
PHL LED HID EU compatibility list professional pdf 583.6 kB
Produktbroschyr
Localized commercial leaflet 929003531002 sv_SE pdf 564.6 kB

Broschyrer

Försäkran om överensstämmelse
Declaration of conformity - MAS LED HPL M 4Klm 24W 840 E27 FR G pdf 297.5 kB
Monteringsanvisningar
Installation instructions pdf 557.4 kB

Bilder

Product-Photographs-929003531002_EU
Flera tillgångar - Visuals
Product-Diagrams-929003531002_EU
Flera tillgångar - Visuals

Mjukvaru-plugin

IES
IES File - MAS LED HPL M 4Klm 24W 840 E27 FR G IES 2.9 kB

Övrigt

Miljövarudeklaration
EPD-Philips-MASTER-LED HID HPL-COMF-7165331-Ref-929003530902 pdf 694.3 kB