Philips Ledinaire Square Wall-mounted

Beprövad kvalitet. Smidig montering. Varje gång. Ditt pålitliga och prisvärda val för varje jobb

Produkter

Information om produktfamilj

Beskrivning

Offentliga miljöer och cirkulationsytor kräver de mest tillförlitliga belysningslösningarna – särskilt parkeringsgarage, kontor, entréer, hallar, korridorer och trapphus. Med Philips Ledinaire får du enastående tillförlitlighet och mycket mer. Denna populära serie innehåller ett urval av viktiga LED-armaturer som du kan välja direkt från hyllan. Vår moderna Ledinaire WL055V-väggarmatur med kvadratisk form lämpar sig för ett brett spektrum av allmän belysning. Och precis som övriga produkter i Ledinaire-serien, är den utformad enligt Philips höga kvalitetsstandarder och erbjuds till ett mycket konkurrenskraftigt pris. Ett prisvärt, pålitligt och energieffektivt val för väggmontering, från det ledande namnet inom LED.

Fördelar

  • Philips-kvalitet och -driftsäkerhet

  • Energibesparande LED

Egenskaper

  • Modern, enkel design

  • Hög effektivitet med 100 lm/W

Användning

  • Parkeringsgarage
  • Entréer
  • Korridorer
  • Trapphus

Varning och säkerhet

  • För MDU-utföranden (rörelsedetektering):

  • Sensortäckningen kan variera mellan inom- och utomhusanvändning.

Nedladdningar

Broschyrer

Produktfamiljsbroschyr
Localized commercial leaflet Ledinaire Square Wall-mounted sv_SE pdf 554.2 kB
EcoDesign-dokument
EcoDesign pdf 1.9 MB

Bilder

Family-Photographs-Ledinaire Square Wall-mounted
Flera tillgångar - Visuals