Philips Ledinaire Square Wall-mounted, 6 W, 374x150 mm, 630 lm, 4000 K, IP65

WL055V LED6S/840 PSU WH

Produktbeskrivning

374x150 mm, Polykarbonat, Vit, Strömförsörjningsenhet (på/av), 630 lm, 6 W, 105 lm/W, 4000 K, SDCM≤5, Spridningsvinkel 110°, Opaliserad, Polykarbonat, IP65 | Dammtät, skydd mot vattenstrålar, IK08 | 5 J slagtålig, Säkerhetsklass II, 3-polig tryckanslutning

Beställningsnummer: 911401834980
Hela beställningsnumret: 871016334942899

Specifikationer

Utbytbar ljuskälla
Nej
Antal driftdonsenheter
1 enhet
Driftdon ingår
Ja
Sustainability rating
Unclassified
Service tag
Nej
Lighting Technology
LED
Värdetrappa
Värde
Garantitid
5 år

Nedladdningar

Broschyrer

Produktbroschyr
Localized commercial leaflet 911401834980 sv_SE pdf 235.1 kB

Broschyrer

Monteringsanvisningar
Mounting instruction of Ledinaire square wall-mounted pdf 1.5 MB

Bilder

Product-Photographs-911401834980_EU
Flera tillgångar - Visuals
Product-Diagrams-911401834980_EU
Flera tillgångar - Visuals

Övrigt

Miljövarudeklaration
EPD Philips Ledinaire Square Wall mounted WL055V LED6S840 PSU WH 911401834980 pdf 620.6 kB