Philips Ledinaire Square Wall-mounted, 6 W, 374x150 mm, 630 lm, 4000 K, Sensorbaserad dimning, MDU2, IP65
WL055V LED6S/840 PSR MDU WH
Produktbeskrivning
374x150 mm, Polykarbonat, Vit, Strömförsörjningsenhet, reglerande, Programmerbar rörelse- och ljussensor, 630 lm, 6 W, 105 lm/W, 4000 K, SDCM≤5, Spridningsvinkel 110°, Opaliserad, Polykarbonat, IP65 | Dammtät, skydd mot vattenstrålar, IK08 | 5 J slagtålig, Säkerhetsklass II, 3-polig tryckanslutning
Specifikationer
- Utbytbar ljuskälla
- Nej
- Antal driftdonsenheter
- 1 enhet
- Driftdon ingår
- Ja
- Sustainability rating
- Unclassified
- Service tag
- Nej
- Lighting Technology
- LED
- Värdetrappa
- Värde
- Garantitid
- 5 år