Philips Ledinaire Square Wall-mounted, 8 W, 374x150 mm, 600 lm, 3000 K, IP65, ELB3h
WL055V LED6S/830 PSU EL3 WH
Produktbeskrivning
374x150 mm, Polykarbonat, Vit, Strömförsörjningsenhet (på/av), 600 lm, 8 W, 75 lm/W, 3000 K, SDCM≤5, Bredstrålande spridningsvinkel, Opaliserad, Polykarbonat, IP65 | Dammtät, skydd mot vattenstrålar, IK08 | 5 J slagtålig, Säkerhetsklass II, 5-polig tryckanslutning, Nödbelysning, 3 timmars användning, grundversion
Specifikationer
- Utbytbar ljuskälla
- Nej
- Antal driftdonsenheter
- 1 enhet
- Driftdon ingår
- Ja
- Sustainability rating
- Unclassified
- Service tag
- Nej
- Lighting Technology
- LED
- Värdetrappa
- Värde
- Garantitid
- 5 år