Philips Maxos LED

Maxos LED Industry – en innovativ och flexibel lösning som ger perfekt ljusflöde

Använd knappen 'konfigurera nu' för att anpassa din armatur eller välj en av de förkonfigurerade produkterna nedan.

Produkter

Information om produktfamilj

Beskrivning

Kunder inom industri- och butikssektorn behöver lösningar för allmänbelysning som både ger försvarbar avkastning och uppfyller alla gällande normer för stormarknader och industritillämpningar. För en begränsad investering ger Maxos LED Industry den bästa energibesparingen i klassen samtidigt som ljusstyrkan är hög och har rätt färgtemperatur och bländningsfaktor. Det minimalistiska systemet Maxos LED Industry består av utbytbara LED-skivor med medelhög effekt monterade på en vanlig Maxos armaturskena. Valmöjligheten mellan medel- och bredstrålande linser ger flexibel ljusfördelning. Jämfört med en konventionell lysrörsinstallation ger denna mycket effektiva LED-lösning fullständig återbetalning på mindre än tre år. Och det finns fler fördelar: användningen av vår uppgraderbara LED-enhetsplattform gör Maxos LED Industry till en framtidssäker lösning.

Fördelar

  • Hög energibesparing med en begränsad investering

  • Komfortabel belysning, lång livslängd

Egenskaper

  • LED-skivor med medelhög effekt, utbytbar LED-enhet

  • Effektivitet på upp till 165 lm/W

Användning

  • Industri
  • Lager
  • Stormarknader, gör-det-själv-butiker, elektronikåterförsäljare
  • Visningslokaler

Nedladdningar

Broschyrer

Produktfamiljsbroschyr
Localized commercial leaflet Maxos LED sv_SE pdf 565.8 kB
EcoDesign-dokument
EcoDesign pdf 464.5 kB
EcoDesign-dokument
EcoDesign pdf 497.8 kB
Broschyr
Retrofit Trunking Brochure pdf 6.9 MB

Bilder

Family-Photographs-Maxos LED
Flera tillgångar - Visuals
Revit-fil
Maxos LED Industry 4MX850 zip 4.7 MB

Mjukvaru-plugin

Family-IES-Maxos LED
Flera tillgångar - Software Plugins

Övrigt

Miljövarudeklaration
EPD Philips Maxos LED Industry 4MX850 Ref 910629167526.pdf pdf 706.1 kB
Miljövarudeklaration
EPD Philips Maxos LED Industry 4MX850 Ref 910629158126.pdf pdf 677.8 kB