Philips 4MX850 | Maxos Led Industry, LED55S | LED Module, system flux 5500 lm, 830 varmvit, Strömförsörjningsenhet med DALI-gränssnitt, Bredstrålande spridningsvinkel, Vit

4MX850 491 LED55S/830 PSD WB WH

Produktbeskrivning

Trunking light panel, L1478 mm, Stål, Vit, Strömförsörjningsenhet med DALI-gränssnitt, 5500 lm, 32.5 W, 169 lm/W, 3000 K, (0.43, 0.40) SDCM <3.5, Bredstrålande spridningsvinkel, Klar, Polymetylmetakrylat (PMMA), IP20 | Petskyddad, IK02 | 0.2 J standard, Säkerhetsklass I, Kontaktdon, 5-poligt

Beställningsnummer: 910629120226
Hela beställningsnumret: 403073266119099

Specifikationer

Lampfamiljskod
LED55S [LED Module, system flux 5500 lm]
Utbytbar ljuskälla
Nej
Antal driftdonsenheter
1 enhet
Driftdon
-
Driftdon ingår
Ja
Sustainability rating
Unclassified
Service tag
Ja
Lighting Technology
LED
Värdetrappa
Prestanda
Garantitid
5 år

Nedladdningar

Broschyrer

Produktbroschyr
Localized commercial leaflet 910629120226 sv_SE pdf 373.5 kB

Broschyrer

Monteringsanvisningar
Maxos LED Industry pdf 1.4 MB

Bilder

Product-Photographs-910629120226_EU
Flera tillgångar - Visuals
Product-Diagrams-910629120226_EU
Flera tillgångar - Visuals