Philips Maxos LED, Trunking light panel, 32.5 W, L1528 mm, 5500 lm, 4000 K, DALI, Bredstrålande spridningsvinkel, Klar, Silver, IP20
4MX850 581 LED55S/840 PSD WB SI
Produktbeskrivning
Trunking light panel, L1528 mm, Stål, Silver, Strömförsörjningsenhet med DALI-gränssnitt, 5500 lm, 32.5 W, 169 lm/W, 4000 K, (0.38, 0.38) SDCM <3.5, Bredstrålande spridningsvinkel, Klar, Polymetylmetakrylat (PMMA), IP20 | Petskyddad, IK02 | 0.2 J standard, Säkerhetsklass I, Kontaktdon, 5-poligt
Specifikationer
- Lampfamiljskod
- LED55S [LED Module, system flux 5500 lm]
- Utbytbar ljuskälla
- Nej
- Antal driftdonsenheter
- 1 enhet
- Driftdon
- -
- Driftdon ingår
- Ja
- Sustainability rating
- Unclassified
- Service tag
- Ja
- Lighting Technology
- LED
- Värdetrappa
- Prestanda
- Garantitid
- 5 år