Philips Maxos LED, Trunking light panel, 32.5 W, L1528 mm, 5500 lm, 4000 K, DALI, Bredstrålande spridningsvinkel, Klar, Vit, IP20

4MX850 581 LED55S/840 PSD WB WH

Produktbeskrivning

Trunking light panel, L1528 mm, Stål, Vit, Strömförsörjningsenhet med DALI-gränssnitt, 5500 lm, 32.5 W, 169 lm/W, 4000 K, (0.38, 0.38) SDCM <3.5, Bredstrålande spridningsvinkel, Klar, Polymetylmetakrylat (PMMA), IP20 | Petskyddad, IK02 | 0.2 J standard, Säkerhetsklass I, Kontaktdon, 5-poligt

Beställningsnummer: 910629120726
Hela beställningsnumret: 403073266124499

Specifikationer

Lampfamiljskod
LED55S [LED Module, system flux 5500 lm]
Utbytbar ljuskälla
Nej
Antal driftdonsenheter
1 enhet
Driftdon
-
Driftdon ingår
Ja
Sustainability rating
Unclassified
Service tag
Ja
Lighting Technology
LED
Värdetrappa
Prestanda
Garantitid
5 år

Nedladdningar

Broschyrer

Produktbroschyr
Localized commercial leaflet 910629120726 sv_SE pdf 292.5 kB

Broschyrer

Monteringsanvisningar
Maxos LED Industry pdf 1.4 MB

Bilder

Product-Photographs-910629120726_EU
Flera tillgångar - Visuals
Product-Diagrams-910629120726_EU
Flera tillgångar - Visuals

Mjukvaru-plugin

IES
IES File - 4MX850 581 LED55S/840 PSD WB WH IES
Revit-fil
4MX850 581 LED55S/840 PSD WB WH 910629120726 ZIP
Dialux
ULD File - 4MX850 581 LED55S/840 PSD WB WH ULD
Relux
ROLF File - 4MX850 581 LED55S/840 PSD WB WH ROLFZ
LDT
LDT File - 4MX850 581 LED55S/840 PSD WB WH LDT