Sverige - Svenska

Philips GreenSpace Evo-projektor

En kraftfull och hållbar allroundlösning för användning i butik

Använd knappen 'konfigurera nu' för att anpassa din armatur eller välj en av de förkonfigurerade produkterna nedan.

Produkter

Information om produktfamilj

Beskrivning

GreenSpace Evo-spotlight är en kraftfull och flexibel spotlight med en diskret och neutral design för butiker. Det 3D-printade armaturhuset är tillverkat av minst 55 % återvunnet eller biocirkulärt material, medan kylflänsen är tillverkad av 85 % återvunnet aluminium. Tack vare sin cirkulära design kan armaturen uppgraderas, återanvändas och är fullt underhålls- och återvinningsbar. I kombination med sin höga energieffektivitet är GreenSpace Evo ett hållbart val. PerfectAccent-reflektorer ger en ljuseffekt för ökad lyster och behagligt ljus för kundens ögon. GreenSpace Evo finns också i toppmoderna ultraeffektiva versioner och integreras sömlöst på 3C- och DALI-spår, CoreLine skensystem och Maxos fusion. Med Philips MyCreation är det möjligt att ytterligare anpassa färger och texturer.

Fördelar

  • Den stilrena designen passar neutralt in i butiken

  • PerfectAccent-reflektorer ger mer lyster åt butiken och behagligare ljus för kunden

Egenskaper

  • Vertygslös åtkomst till optik, LED och frontglas

  • Kan underhållas och uppgraderas med standardverktyg

Användning

  • Livsmedel och stora butikskedjor
  • Modebutiker
  • Bensin- och livsbutiker

Varning och säkerhet

  • Rengöring av optik bör endast göras med tryckluft. Det är förbjudet att vidröra LED-källan eller reflektorn. För matlagningsområden och områden med höga dammnivåer rekommenderar vi starkt att du använder det valfria frontglaset, eftersom det kan rengöras med en torr mikrofiberduk.

  • Vid underhåll måste produkten stängas av och kylas ned

Nedladdningar

Broschyrer

Produktfamiljsbroschyr
Localized commercial leaflet GreenSpace Evo-projektor sv_SE pdf 1.1 MB

Bilder

Family-Photographs-GreenSpace Evo-projektor
Flera tillgångar - Visuals

Mjukvaru-plugin

Family-IES-GreenSpace Evo-projektor
Flera tillgångar - Software Plugins

Övrigt

Miljövarudeklaration
EPD ST333Y2 double long spothead pdf 1.1 MB
Miljövarudeklaration
EPD ST333X2 double short spothead pdf 1.2 MB
Miljövarudeklaration
EPD ST333Y2 double short spothead pdf 1.6 MB
Miljövarudeklaration
EPD ST333T long spothead pdf 1.2 MB
Miljövarudeklaration
EPD ST333X2 double long spothead pdf 1.3 MB
Miljövarudeklaration
EPD ST333T short spothead pdf 1.4 MB