Philips GreenSpace Evo-projektor, 21 W, 2700 lm, PremiumWhite, 3000 K, CRI>90, Högreflekterande metallreflektor, rektangulär stråle, Svart
ST333T 27S/PW930 PSU HRCT BK482
Produktbeskrivning
Polykarbonat, Svart, Strömförsörjningsenhet (på/av), 2700 lm, 21 W, 129 lm/W, PremiumWhite, 3000 K, (0.422, 0.386), CRI>90, Högreflekterande metallreflektor, rektangulär stråle, IP20 | Petskyddad, IK02 | 0.2 J standard, Säkerhetsklass II, 3C Skena
Specifikationer
- Utbytbar ljuskälla
- Ja
- Antal driftdonsenheter
- 1 enhet
- Driftdon ingår
- Ja
- Sustainability rating
- Signify Circle
- Service tag
- Ja
- Värdetrappa
- Prestanda
- Garantitid
- 5 år