Philips GreenSpace Evo-projektor, 21 W, 2800 lm, 2700 K, Bredstrålande spridningsvinkel, Vit
ST333T 27S/827 PSU WB WH481
Produktbeskrivning
Polykarbonat, Vit, Strömförsörjningsenhet (på/av), 2800 lm, 21 W, 133 lm/W, 2700 K, (0.458, 0.410), Bredstrålande spridningsvinkel, IP20 | Petskyddad, IK02 | 0.2 J standard, Säkerhetsklass II, 3C Skena
Specifikationer
- Utbytbar ljuskälla
- Ja
- Antal driftdonsenheter
- 1 enhet
- Driftdon ingår
- Ja
- Sustainability rating
- Signify Circle
- Service tag
- Ja
- Värdetrappa
- Prestanda
- Garantitid
- 5 år