Philips GreenSpace Evo-projektor, 20.5 W, 2200 lm, 2200 K, Trådlös, Interact Ready, Högreflekterande metallreflektor, medelstrålande ljusfördelning 20–40 °, Svart

ST333T 19S/ROSE WIA HMB BK482

Produktbeskrivning

Polykarbonat, Svart, Trådlöst Interact System Ready-drivdon, 2200 lm, 20.5 W, 107 lm/W, 2200 K, (0.457,0.385), Högreflekterande metallreflektor, medelstrålande ljusfördelning 20–40 °, IP20 | Petskyddad, IK02 | 0.2 J standard, Säkerhetsklass II, 3C Skena

Beställningsnummer: 910505104593
Hela beställningsnumret: 872016959081600

Specifikationer

Utbytbar ljuskälla
Ja
Antal driftdonsenheter
1 enhet
Driftdon ingår
Ja
Sustainability rating
Unclassified
Service tag
Ja
Värdetrappa
Prestanda
Garantitid
5 år

Nedladdningar

Broschyrer

Produktbroschyr
Localized commercial leaflet 910505104593 sv_SE pdf 376.0 kB

Broschyrer

Monteringsanvisningar
ST333T Installation instruction pdf 1.5 MB

Bilder

Product-Photographs-910505104593_EU
Flera tillgångar - Visuals
Product-Diagrams-910505104593_EU
Flera tillgångar - Visuals

Mjukvaru-plugin

IES
IES File - ST333T 19S/ROSE WIA HMB BK482 IES
Dialux
ULD File - ST333T 19S/ROSE WIA HMB BK482 ULD
Relux
ROLF File - ST333T 19S/ROSE WIA HMB BK482 ROLFZ
LDT
LDT File - ST333T 19S/ROSE WIA HMB BK482 LDT

Övrigt

Miljövarudeklaration
EPD ST333T short spothead pdf 1.4 MB