Philips GreenSpace Evo-projektor, 18.8 W, 1900 lm, 3000 K, Trådlös, Interact Ready, Högreflekterande metallreflektor, medelstrålande ljusfördelning 20–40 °, Svart
ST333T 19S/FMT WIA HMB BK482
Produktbeskrivning
Polykarbonat, Svart, Trådlöst Interact System Ready-drivdon, 1900 lm, 18.8 W, 101 lm/W, 3000 K, (0.457,0.385), Högreflekterande metallreflektor, medelstrålande ljusfördelning 20–40 °, IP20 | Petskyddad, IK02 | 0.2 J standard, Säkerhetsklass II, 3C Skena
Specifikationer
- Utbytbar ljuskälla
- Ja
- Antal driftdonsenheter
- 1 enhet
- Driftdon ingår
- Ja
- Sustainability rating
- Unclassified
- Service tag
- Ja
- Värdetrappa
- Prestanda
- Garantitid
- 5 år