Philips HF-Performer Intelligent TL5 HE/HO fényforrásokhoz

A világítótest tervezés rugalmasságáért

Termékek

Információk a termékcsaládokról

Leírás

A HF-Performer Intelligent egy vékony és pehelykönnyű nagyfrekvenciás elektronikus előtét, amely lehetővé teszi a TL5 HE és HO lámpák azonos hosszú cseréjét, a világítástervezés és kezelés logisztikai rugalmasságának maximalizálása érdekében. A Philips EII technológián alapuló intelligens teljesítmény funkció segítségével a HF-Performer Intelligent maximális rendszerhatékonyságra optimalizált (CELMA EEI A2 BAT) a TL5 és TL5 Eco lámpákkal.

Előnyök

  • A HF-Pi az egyszerűsített termék-portfolió rugalmasságát kínálja. A Tl5 HO/HE lámpák kicserélhetők, csökkentve a logisztika költségét a teljes értékláncban.

  • Használható I. védelmi osztályba tartozó világítótestekkel, valamint tesztelést követően II. osztályú világítótestekben is

Jellemzők

  • Egyedi "intelligens" technológia, automatikus lámpa felismeréssel

  • Védett a túlzott hálózati feszültségtől és a helytelen csatlakoztatástól 400 V AC értékig.

Alkalmazási területek

  • Ideális olyan alkalmazásokhoz, ahol követelmény a jelentős energiatakarékosság és kapcsolhatóság.
  • Használható mozgásérzékelő vezérlőrendszerekkel, mint például a Philips OccuPlus rendszer
  • Beltéri alkalmazások, mint például irodaépületek, kórházak, bevásárlóközpontok, nagyáruházak, ipari létesítmények és iskolák
  • I. osztályba sorolt kültéri alkalmazások, pl. ipari létesítmények és parkolók

Letöltések

Prospektusok

Termékcsalád prospektusa
Localized commercial leaflet HF-Performer Intelligent TL5 HE/HO fényforrásokhoz hu_HU pdf 526.5 kB

Látvány

Family-Photographs-HF-Performer Intelligent TL5 HE/HO fényforrásokhoz
Több eszköz - Visuals