Philips HF-Pi 1 28/35/49/54 TL5 EII 220-240V

Termékleírás

Philips HF-Pi 1 28/35/49/54 TL5 EII 220-240V

Rendelési kód: 91496530
Teljes rendelési kód: 871150091496530

Műszaki adatok

Bemeneti feszültség
220–240 V
Hálózati frekvencia
50 to 60 Hz
Bemeneti frekvencia
50–60 Hz
Szivárgó földáram (maximum)
0,5 mA
Induló áramlökés szélessége
0,35 ms
Induló áramlökés csúcsértéke (maximum)
20 A
Termékek száma a fő áramköri lapon (16 A, B típus) (névleges)
18

Letöltések

Prospektusok

Termékprospektus
Localized commercial leaflet 913700624166 hu_HU pdf 203.5 kB

Brosúrák

Megfelelőségi nyilatkozat
Declaration of conformity - HF-Pi 1 28/35/49/54 TL5 EII 220-240V pdf 263.1 kB

Látvány

Product-Photographs-913700624166_EU
Több eszköz - Visuals
Product-Diagrams-913700624166_EU
Több eszköz - Visuals