Philips HF-Pi 2 28/35/49/80 TL5 EII

Termékleírás

Philips HF-Pi 2 28/35/49/80 TL5 EII

Rendelési kód: 86250800
Teljes rendelési kód: 872790086250800

Műszaki adatok

Bemeneti feszültség
220–240 V
Hálózati frekvencia
50 to 60 Hz
Bemeneti frekvencia
50–60 Hz
Szivárgó földáram (maximum)
0,5 mA
Induló áramlökés szélessége
0,37 ms
Induló áramlökés csúcsértéke (maximum)
31 A
Termékek száma a fő áramköri lapon (16 A, B típus) (névleges)
8

Letöltések

Prospektusok

Termékprospektus
Localized commercial leaflet 913700652666 hu_HU pdf 203.7 kB

Brosúrák

Megfelelőségi nyilatkozat
Declaration of conformity - HF-Pi 2 28/35/49/80 TL5 EII pdf 263.1 kB

Látvány

Product-Photographs-913700652666_EU
Több eszköz - Visuals
Product-Diagrams-913700652666_EU
Több eszköz - Visuals