Philips HF-Pi 3/4 14/24 TL5/PL-L EII 220-240V

Termékleírás

Philips HF-Pi 3/4 14/24 TL5/PL-L EII 220-240V

Rendelési kód: 88775400
Teljes rendelési kód: 872790088775400

Műszaki adatok

Bemeneti feszültség
220–240 V
Hálózati frekvencia
50 to 60 Hz
Bemeneti frekvencia
50–60 Hz
Szivárgó földáram (maximum)
0,5 mA
Induló áramlökés szélessége
0,4 ms
Induló áramlökés csúcsértéke (maximum)
45 A
Termékek száma a fő áramköri lapon (16 A, B típus) (névleges)
12

Letöltések

Prospektusok

Termékprospektus
Localized commercial leaflet 913700657666 hu_HU pdf 459.9 kB

Brosúrák

Megfelelőségi nyilatkozat
Declaration of conformity - HF-Pi 3/4 14/24 TL5/PL-L EII 220-240V pdf 263.1 kB

Látvány

Product-Photographs-913700657666_EU
Több eszköz - Visuals
Product-Diagrams-913700657666_EU
Több eszköz - Visuals