Philips HF-Pi 1 28/35/49/80 TL5 EII

Termékleírás

Philips HF-Pi 1 28/35/49/80 TL5 EII

Rendelési kód: 86249200
Teljes rendelési kód: 872790086249200

Műszaki adatok

Bemeneti feszültség
220–240 V
Hálózati frekvencia
50 to 60 Hz
Bemeneti frekvencia
50–60 Hz
Szivárgó földáram (maximum)
0,5 mA
Induló áramlökés szélessége
0,35 ms
Induló áramlökés csúcsértéke (maximum)
31 A
Termékek száma a fő áramköri lapon (16 A, B típus) (névleges)
12

Letöltések

Prospektusok

Termékprospektus
Localized commercial leaflet 913700652566 hu_HU pdf 203.4 kB

Brosúrák

Megfelelőségi nyilatkozat
Declaration of conformity - HF-Pi 1 28/35/49/80 TL5 EII pdf 263.1 kB

Látvány

Product-Photographs-913700652566_EU
Több eszköz - Visuals
Product-Diagrams-913700652566_EU
Több eszköz - Visuals