GameVision: a hagyományos fényárvilágítások helyett használható megoldások a szabadidős sporttevékenységek területén.
A GameVision egy egyszerű és könnyű választásnak tekinthető LED-es fényárvilágítás, amely helyettesíti a hagyományos lámpatesteket a városi futballstadionokban, jégkorongpályákon és egyéb létesítményekben... A speciális, fedett kialakítása korlátozott fényérzékelést biztosít a játéktéren kívül, így nagyobb kényelmet biztosít a közelben élők számára, de ugyanakkor kiemeli a sötét eget is. A fényeloszlás a termék teljes élettartama alatt megmarad, mivel a belső reflektor védve van a szennyeződéstől és a korróziótól.
A hagyományos fényárvilágítások helyett használható megoldások a szabadidős sporttevékenységek területén
Könnyű választani
1 „mindenre alkalmas” fényeloszlás
2 fénykibocsátási szint