Philips GameVision, Floodlight for sports and area, 987.6 W, 141948 lm, 4000 K, CRI70, DALI, Keskeny fényeloszlás – DN, Interact Ready, IP66
BVP440 LED1825/740 DN BV FG PSD ALU D9
Termékleírás
Floodlight for sports and area, Alumíniumöntvény, Alumínium, Egyrétegű porfestett bevonat, Tápegység DALI illesztővel, 141948 lm, 987.6 W, 143 lm/W, 4000 K, (0.374,0.372), CRI70, Keskeny fényeloszlás – DN, IP66 | Porbejutás ellen védett, vízsugár ellen védett, IK08 | 5 J vandalizmus ellen védett, I. biztonsági osztály, Túlfeszültség-védelmi szint: 10 kV-ig differenciál módusú és 10 kV-ig közös módusú túlfeszültség esetén, 5 pólusú csatlakozóegység
Műszaki adatok
- Lámpacsalád kódja
- LED1800 [LED module 180000 lm]
- Cserélhető fényforrás
- Igen
- Előtétegységek száma
- 1 egység
- Előtét mellékelve
- Igen
- Fenntarthatósági besorolás
- Unclassified
- Fényforrás fényrendszerének típusa
- LED
- Szervizcímke
- Igen
- Értéklétra
- Jellemzők
- Jótállási idő
- 5 év