Magyarország - Magyar

Philips GameVision, Floodlight for sports and area, 1000 W, 145004 lm, 4000 K, CRI70, Széles fényeloszlás – DW, IP66

BVP440 LED1760/740 DW BV GCA PSU ALU

Termékleírás

Floodlight for sports and area, Alumínium, Alumínium, Tápegység (be/ki), 145004 lm, 1000 W, 145 lm/W, 4000 K, (0.374,0.372), CRI70, Széles fényeloszlás – DW, IP66 | Porbejutás ellen védett, vízsugár ellen védett, IK08 | 5 J vandalizmus ellen védett, I. biztonsági osztály, Túlfeszültség-védelmi szint: 10 kV-ig differenciál módusú és 10 kV-ig közös módusú túlfeszültség esetén, 3 pólusú csatlakozóegység

Rendelési kód: 81200000
Teljes rendelési kód: 872016981200000

Műszaki adatok

Lámpacsalád kódja
LED1650 [LED module 165000 lm]
Cserélhető fényforrás
Igen
Előtétegységek száma
1 egység
Előtét mellékelve
Igen
Fenntarthatósági besorolás
Unclassified
Fényforrás fényrendszerének típusa
LED
Szervizcímke
Igen
Értéklétra
Jellemzők
Jótállási idő
5 év

Letöltések

Prospektusok

Pályázat szövege
Tender text - BVP440 LED1760/740 DW BV GCA PSU ALU txt 9.3 kB
Termékprospektus
Localized commercial leaflet 912300060752 hu_HU pdf 266.9 kB

Brosúrák

Szerelési útmutató
GameVision mounting instructions pdf 4.3 MB

Látvány

Product-Photographs-912300060752_EU
Több eszköz - Visuals
Product-Diagrams-912300060752_EU
Több eszköz - Visuals

Szoftverbővítmények

IES
IES File - BVP440 LED1760/740 DW BV GCA PSU ALU IES
Dialux
ULD File - BVP440 LED1760/740 DW BV GCA PSU ALU ULD
Relux
ROLF File - BVP440 LED1760/740 DW BV GCA PSU ALU ROLFZ
LDT
LDT File - BVP440 LED1760/740 DW BV GCA PSU ALU LDT