Termékleírás
Floodlight for sports and area, Alumíniumöntvény, Alumínium, Egyrétegű porfestett bevonat, Tápegység (be/ki), 137033 lm, 985 W, 139 lm/W, 3000 K, (0.431,0.401), CRI70, Keskeny fényeloszlás – DN, IP66 | Porbejutás ellen védett, vízsugár ellen védett, IK08 | 5 J vandalizmus ellen védett, I. biztonsági osztály, Túlfeszültség-védelmi szint: 10 kV-ig differenciál módusú és 10 kV-ig közös módusú túlfeszültség esetén, 3 pólusú csatlakozóegység