Termékleírás
Floodlight for sports and area, Alumínium, Alumínium, Tápegység DALI illesztővel, 110769 lm, 736 W, 150 lm/W, 5700 K, (0.329,0.342), CRI70, Széles fényeloszlás – DW, IP66 | Porbejutás ellen védett, vízsugár ellen védett, IK08 | 5 J vandalizmus ellen védett, I. biztonsági osztály, Túlfeszültség-védelmi szint: 10 kV-ig differenciál módusú és 10 kV-ig közös módusú túlfeszültség esetén, 5 pólusú csatlakozóegység