Termékleírás
Floodlight for sports and area, Alumíniumöntvény, Alumínium, Egyrétegű porfestett bevonat, Tápegység DALI illesztővel, 104268 lm, 651.9 W, 160 lm/W, 4000 K, (0.374,0.372), Keskeny fényeloszlás – DN, IP66 | Porbejutás ellen védett, vízsugár ellen védett, IK08 | 5 J vandalizmus ellen védett, I. biztonsági osztály, Túlfeszültség-védelmi szint: 10 kV-ig differenciál módusú és 10 kV-ig közös módusú túlfeszültség esetén, 5 pólusú csatlakozóegység