Philips TunLite LED Gen2

TunLite LED Gen2: költséghatékony megoldás alagút- és aluljáróvilágításhoz

Termékek

Információk a termékcsaládokról

Leírás

A TunLite LED Gen2 egy rendkívül költséghatékony alagútvilágítási megoldás, amely kiemelkedő energiahatékonyságot, hosszú élettartamot és alacsony karbantartási igényű kialakítást ötvöz, így minimalizálva a teljes tulajdonlási költséget. A rugalmas lumencsomagok három házméretben, könnyű alulról történő szervizelhetőség, robosztus IP66/IK08 védelem és fejlett optika a precíz fényelosztáshoz biztosítják az optimális teljesítményt a legigényesebb környezetekben. A DALI vezérlés, QR-alapú azonosítás, ENEC tanúsítvány és 5 éves garancia okos, jövőbiztos megoldássá teszik ezt a terméket a megbízható és hatékony alagútvilágításhoz.

Előnyök

  • Alacsony bekerülési költségű alap alagútvilágítási rendszer

  • Megbízható minőség a hosszú élettartamért

Jellemzők

  • Kiváló hatékonyság és hosszú élettartam, maximalizálva az energia- és karbantartási megtakarítást.

  • Optikai és lumentartomány, amely bármilyen alagútgeometriához illeszkedik.

Alkalmazási területek

  • Alagutak
  • Aluljárók

Letöltések

Prospektusok

Termékcsalád prospektusa
Localized commercial leaflet TunLite LED Gen2 hu_HU pdf 565.1 kB
Szerelési útmutató
BGP285 Mounting Instruction pdf 3.5 MB
Szerelési útmutató
BGP286 Mounting Instruction pdf 3.6 MB
Szerelési útmutató
BGP287 Mounting Instruction pdf 3.0 MB

Látvány

Family-Photographs-TunLite LED Gen2
Több eszköz - Visuals

Egyéb

Környezetvédelmi terméktanúsítvány
EPD-TunLite-LED-GEN2-BGP286-Ref-912300058452 pdf 1.1 MB
Környezetvédelmi terméktanúsítvány
EPD-TunLite-LED-GEN2-BGP285-Ref-912300058451 pdf 1.1 MB
Környezetvédelmi terméktanúsítvány
EPD-TunLite-LED-GEN2-Ref-912300058454 pdf 1.2 MB