Philips TunLite LED Gen2, Tunnel light, 86 W, 11620 lm, 4000 K, CRI70, DALI, Közepes fényeloszlás – DM12, Interact Ready, I. biztonsági osztály, IP66, SRG10-10

BGP285 LED140/740 DM12 ALU D9 SRG C1KC5

Termékleírás

Tunnel light, Alumíniumöntvény, Alumínium, Gyorskioldós rögzítőelem, közepes, Tápegység DALI illesztővel, 11620 lm, 86 W, 138 lm/W, 4000 K, (0.38, 0.38) SDCM <5, CRI70, Közepes fényeloszlás – DM12, IP66 | Porbejutás ellen védett, vízsugár ellen védett, IK08 | 5 J vandalizmus ellen védett, I. biztonsági osztály, Túlfeszültség-védelmi szint: 10 kV-ig differenciál módusú és 10 kV-ig közös módusú túlfeszültség esetén, 1,5 m-es kábel, 5 pólusú, gyorscsatlakozóval, Külső csatlakozó

Rendelési kód: 03870700
Teljes rendelési kód: 872016903870700

Műszaki adatok

Lámpacsalád kódja
LED140 [LED module 14000 lm]
Cserélhető fényforrás
Igen
Előtétegységek száma
1 egység
Előtét mellékelve
Igen
Fenntarthatósági besorolás
Unclassified
Fényforrás fényrendszerének típusa
LED
Szervizcímke
Igen
Lighting Technology
LED
Jótállási idő
5 év

Letöltések

Prospektusok

Termékprospektus
Localized commercial leaflet 912300058451 hu_HU pdf 398.8 kB

Látvány

Product-Photographs-912300058451_EU
Több eszköz - Visuals
Product-Diagrams-912300058451_EU
Több eszköz - Visuals