Philips TunLite LED Gen2, Tunnel light, 172 W, 23240 lm, 4000 K, CRI70, DALI, Közepes fényeloszlás – DM12, Interact Ready, I. biztonsági osztály, IP66, SRG10-10

BGP286 LED280/740 DM12 ALU D9 SRG C1KC5

Termékleírás

Tunnel light, Alumíniumöntvény, Alumínium, Gyorskioldós rögzítőelem, közepes, Tápegység DALI illesztővel, 23240 lm, 172 W, 138 lm/W, 4000 K, (0.38, 0.38) SDCM <5, CRI70, Közepes fényeloszlás – DM12, IP66 | Porbejutás ellen védett, vízsugár ellen védett, IK08 | 5 J vandalizmus ellen védett, I. biztonsági osztály, Túlfeszültség-védelmi szint: 10 kV-ig differenciál módusú és 10 kV-ig közös módusú túlfeszültség esetén, 1,5 m-es kábel, 5 pólusú, gyorscsatlakozóval, Külső csatlakozó

Rendelési kód: 03871400
Teljes rendelési kód: 872016903871400

Műszaki adatok

Lámpacsalád kódja
LED280 [LED module 28000 lm]
Cserélhető fényforrás
Igen
Előtétegységek száma
2 egység
Előtét mellékelve
Igen
Fenntarthatósági besorolás
Unclassified
Fényforrás fényrendszerének típusa
LED
Szervizcímke
Igen
Lighting Technology
LED
Jótállási idő
5 év

Letöltések

Prospektusok

Termékprospektus
Localized commercial leaflet 912300058452 hu_HU pdf 403.4 kB

Látvány

Product-Photographs-912300058452_EU
Több eszköz - Visuals
Product-Diagrams-912300058452_EU
Több eszköz - Visuals