Philips TunLite LED Gen2, Tunnel light, 315 W, 44200 lm, 4000 K, CRI70, DALI, Közepes fényeloszlás – DM12, Interact Ready, I. biztonsági osztály, IP66, SRG10-10
BGP287 LED520/740 DM12 ALU D9 SRG C1KC5
Termékleírás
Tunnel light, Alumíniumöntvény, Alumínium, Gyorskioldós rögzítőelem, közepes, Tápegység DALI illesztővel, 44200 lm, 315 W, 147 lm/W, 4000 K, (0.38, 0.38) SDCM <5, CRI70, Közepes fényeloszlás – DM12, IP66 | Porbejutás ellen védett, vízsugár ellen védett, IK09 | 10 J, I. biztonsági osztály, Túlfeszültség-védelmi szint: 10 kV-ig differenciál módusú és 10 kV-ig közös módusú túlfeszültség esetén, 1,5 m-es kábel, 5 pólusú, gyorscsatlakozóval, Külső csatlakozó
Műszaki adatok
- Lámpacsalád kódja
- LED520 [LED module 52000 lm]
- Cserélhető fényforrás
- Igen
- Előtétegységek száma
- 2 egység
- Előtét mellékelve
- Igen
- Fenntarthatósági besorolás
- Unclassified
- Fényforrás fényrendszerének típusa
- LED
- Szervizcímke
- Igen
- Lighting Technology
- LED
- Jótállási idő
- 5 év