Philips CoreLine Waterproof

CoreLine Waterproof – az egyértelmű LED-es választás

Termékek

Információk a termékcsaládokról

Leírás

Legyen szó új épületről vagy meglévő térről, a vásárlók olyan világítási megoldásokat szeretnének, amelyek minőségi fényt és jelentős energia- és karbantartásköltség-megtakarítást biztosítanak. Az új CoreLine Waterproof LED-es termékekkel kiválthatóak a hagyományos fénycsöves por- és páramentes lámpatestek. Egyszerű a kiválasztás, a felszerelés és a karbantartás – egyszerű megoldás a LEDesítésre.

Előnyök

  • Akár 50%-os energiamegtakarítás a TL-D fénycsöves megoldásokhoz képest

  • Megbízható LED technológia – karbantartásmentes

Jellemzők

  • Megbízható, integrált LED-es technológia, amely nem igényel karbantartást és hosszú élettartamot biztosít

  • Használatával kiválthatók a hagyományos 18-36-58W TL-D fénycsöves lámpatestek

Alkalmazási területek

  • Mélygarázsok
  • Raktárak
  • Általános világítás

Figyelmeztetések és biztonság

  • Az UV-sugárzás idővel károsítja az anyagot, ami a vízzáró tömítés és az IP66 besorolás elvesztéséhez vezet.

  • Ne telepítse a lámpatestet olyan helyre, ahol közvetlen napfénynek van kitéve.

Letöltések

Prospektusok

Termékcsalád prospektusa
Localized commercial leaflet CoreLine Waterproof hu_HU pdf 747.3 kB
EcoDesign dokumentum
EcoDesign pdf 444.8 kB

Látvány

Family-Photographs-CoreLine Waterproof
Több eszköz - Visuals
Revit-fájl
CoreLine waterproof G2, Revit files zip 3.4 MB
Videó
The Philips CoreLine family range video gives an overview of the luminaires available and highlights new products, benefits and application areas. mp4 151.8 MB
Videó
Electrician telling what the benefits and improvements of the new CoreLine Waterproof are. mp4 139.2 MB

Szoftverbővítmények

Family-IES-CoreLine Waterproof
Több eszköz - Software Plugins
A termékcsalád IES gyűjteménye
CoreLine waterproof All_in portfolio photometrics zip 8.7 kB