Philips CoreLine Waterproof, 37.5 W, L1200 mm, 6000 lm, 4000 K, Szimmetrikus, Átlátszó, IP65, IK08
WT120C G2 LED60S/840 PSU L1200
Termékleírás
L1200 mm, Polikarbonát, Szürke, Tápegység (be/ki), 6000 lm, 37.5 W, 160 lm/W, 4000 K, (0.38,0.38) SDCM≤3, Szimmetrikus, Átlátszó, Polikarbonát, IP65 | Porbejutás ellen védett, vízsugár ellen védett, IK08 | 5 J vandalizmus ellen védett, I. biztonsági osztály, 3 pólusú gyorscsatlakozós aljzat
Műszaki adatok
- Előtétegységek száma
- 1 egység
- Előtét mellékelve
- Igen
- Fenntarthatósági besorolás
- Unclassified
- Szervizcímke
- Igen
- Értéklétra
- Teljesítmény
- Jótállási idő
- 5 év