Philips CoreLine Waterproof, 57 W, L1500 mm, 8000 lm, 4000 K, Sugárzási szög 110°, Matt, IP65, IK08, TW3
WT120C G2 LED80S/840 PSU TW3 L1500
Termékleírás
L1500 mm, Polikarbonát, Szürke, Tápegység (be/ki), 8000 lm, 57 W, 140 lm/W, 4000 K, (0.38,0.38)SDCM<=3, Sugárzási szög 110°, Matt, Polikarbonát, IP65 | Porbejutás ellen védett, vízsugár ellen védett, IK08 | 5 J vandalizmus ellen védett, I. biztonsági osztály, 5 pólusú gyorscsatlakozós aljzat, Átmenő vezetékezés, 3 fázis
Műszaki adatok
- Cserélhető fényforrás
- Nem
- Előtétegységek száma
- 1 egység
- Előtét mellékelve
- Igen
- Fenntarthatósági besorolás
- Unclassified
- Szervizcímke
- Igen
- Lighting Technology
- LED
- Értéklétra
- Teljesítmény
- Jótállási idő
- 5 év