Philips CoreLine Waterproof, 57.1 W, L1500 mm, 7500 lm, 4000 K, Nagyon széles sugárzási szög, Opál, IP65, IK08, TW1-ready

WT120C G2 LED75S/840 PSU PCO L1500

Termékleírás

L1500 mm, Polikarbonát, Szürke, Tápegység (be/ki), 7500 lm, 57.1 W, 131 lm/W, 4000 K, (0.38,0.38)SDCM<=3, Nagyon széles sugárzási szög, Opál, Polikarbonát, IP65 | Porbejutás ellen védett, vízsugár ellen védett, IK08 | 5 J vandalizmus ellen védett, I. biztonsági osztály, 3 pólusú gyorscsatlakozós aljzat, Egyszerű csatlakoztatás és levehető burkolat rendelkezésre áll az 1 fázisú átmenő vezetékezéshez (a belső huzalozást nem tartalmazza)

Rendelési kód: 34981799
Teljes rendelési kód: 871016334981799

Műszaki adatok

Cserélhető fényforrás
Nem
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
Tender text - WT120C G2 LED75S/840 PSU PCO L1500 txt 4.6 kB
Termékprospektus
Localized commercial leaflet 911401837480 hu_HU pdf 249.0 kB

Brosúrák

Szerelési útmutató
Installation intruction, CoreLine waterproof WT120C G2 pdf 2.6 MB

Látvány

Product-Photographs-911401837480_EU
Több eszköz - Visuals
Product-Diagrams-911401837480_EU
Több eszköz - Visuals

Szoftverbővítmények

IES
IES File - WT120C G2 LED75S/840 PSU PCO L1500 IES
Revit-fájl
WT120C G2 LED75S/840 PSU PCO L1500 911401837480 ZIP
Dialux
ULD File - WT120C G2 LED75S/840 PSU PCO L1500 ULD
Relux
ROLF File - WT120C G2 LED75S/840 PSU PCO L1500 ROLFZ
LDT
LDT File - WT120C G2 LED75S/840 PSU PCO L1500 LDT

Egyéb

Környezetvédelmi terméktanúsítvány
EPD-Philips-CoreLine-Waterproof-911401837480 pdf 638.9 kB